Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0962 € - 0,2127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0453 € - 0,1002 € | 9650 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,626 € - 1,3839 € | 750 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,9671 € - 2,1378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3275 € - 0,724 € | 15200 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7037 € - 1,5557 € | 59 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3843 € - 0,8497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4607 € | 1000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0484 € - 0,1071 € | 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1243 € - 0,2749 € | 288 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,184 € - 0,4069 € | 5000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1308 € - 0,2893 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7634 € - 1,6873 € | 560 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2 in BSP
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4366 € - 0,965 € | 81200 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7943 € - 1,7559 € | 350 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8161 € - 1,8041 € | 1800 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3235 € - 2,9259 € | 70 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,2201 € - 4,9064 € | 20 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0587 € - 0,1298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0783 € - 0,1732 € | 19500 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar