Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0778 € - 0,172 € | 10000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | 1800 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1407 € - 0,3111 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1935 € - 0,4278 € | 4490 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22; 5/16 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2213 € - 0,4892 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2179 € - 0,4817 € | 342 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1664 € - 0,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3058 € - 0,6761 € | 25625 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22x1.5
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1719 € - 0,3799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2354 € - 0,5206 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3803 € - 0,8407 € | 1875 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,3153 € - 0,6971 € | 900 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,5549 € - 1,2267 € | 225 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3017 € - 0,6671 € | 7500 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3032 € - 0,6702 € | 170 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2936 € - 0,6492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,383 € - 0,8468 € | 31065 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3789 € - 0,8376 € | 9800 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3641 € - 0,8047 € | 865 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,502 € - 1,11 € | 13455 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar