Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7308 € - 1,6158 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4033 € - 0,8916 € | 13100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,5156 € - 1,1398 € | 1970 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3032 € - 0,6702 € | 4170 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,161 € - 0,356 € | 2507 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3248 € - 0,718 € | 2084 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1989 € - 0,4398 € | 2500 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,6618 € - 1,463 € | 19100 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1133 € - 0,2504 € | 16831 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,5941 € - 1,3134 € | 1395 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1;1-1/4
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,8107 € - 1,7922 € | 13098 En stock |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
1,0435 € - 2,3069 € | 100 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,8407 € - 1,8581 € | 1643 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,10 € - 0,2211 € | 250 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
0,0875 € - 0,1935 € | 27000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,3641 € - 0,8047 € | 1365 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,23 € - 0,5086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3045 € - 0,6731 € | 7241 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,3803 € - 0,8407 € | 4375 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,5537 € - 1,2238 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar