Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1461 € - 0,3231 € | 1800 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
0,383 € - 0,8467 € | 2118 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1237 € - 0,2734 € | 9000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
0,1976 € - 0,4368 € | 3344 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
0,6604 € - 1,46 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,3357 € - 0,7419 € | 1760 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,2614 € - 0,2614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
0,3451 € - 0,7629 € | 17000 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
0,5644 € - 1,2476 € | 400 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
10087732 | 0,1323 € - 0,2926 € | 9024 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
|
0,2016 € - 0,4458 € | 3600 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,4724 € - 0,4972 € | 14970 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,2409 € - 0,5325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,1226 € - 0,271 € | 3981 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
0,2666 € - 0,5894 € | 3600 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,1651 € - 0,365 € | 7750 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
0,628 € - 1,3882 € | 2000 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,5298 € - 0,5577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,1488 € - 0,3291 € | 12150 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,3194 € - 0,706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar