Menu Search

Capuchón para extremos flexibles 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

El capuchón para extremos flexibles resistente a los ácidos TPE/TPV protege los componentes roscados o no roscados en temperaturas de hasta 125 ºC donde se necesita cierta resistencia química.
Referencia de Essentra:

10125854

Número de pieza del fabricante:

1287254

720 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 1,46 €
800 - 3999 0,6953 €
4000 + 0,6604 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

116,80 €

80 x 1,46 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 28.0 mm
h 33.5 mm
Temperatura máxima 95 °C
Color Negro
Material completo TPE/TPV
Tipo 2
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

El producto 1287254 reemplaza:

Capuchón para extremos flexibles 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV Negro
Referencia de Essentra: 10448687
Número de pieza del fabricante: 12223

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros