Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.
Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: SR1021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3357 € - 0,7419 € | 2080 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,2666 € - 0,5894 € | 2400 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1651 € - 0,365 € | 5250 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,5298 € - 0,5577 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,1226 € - 0,271 € | 3000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 0,7159 € - 1,5827 € | 720 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,2409 € - 0,5325 € | 3500 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,7593 € - 1,6785 € | 450 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,628 € - 1,3882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,5129 € - 1,1339 € | 1800 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,877 € - 1,9387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,3194 € - 0,706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 1800 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 0,383 € - 0,8467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2614 € - 0,2614 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 0,3451 € - 0,7629 € | 1000 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,5644 € - 1,2476 € | 400 En stock |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 0,3749 € - 0,8287 € | 18000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,18 € - 0,3979 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,6604 € - 1,46 € | 720 En stock |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar