Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9117 € - 2,0163 € | 150 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
0,6155 € - 1,3602 € | 544 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
4,3191 € - 9,5481 € | 74 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
0,4223 € - 0,9334 € | 1683 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
1,237 € - 2,7346 € | 1500 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2
|
||
0,1408 € - 0,311 € | 8553 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
3,886 € - 8,5902 € | 96 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
0,1503 € - 0,3324 € | 15883 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
ANSI 1/4
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
||
1,1345 € - 2,5075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
0,3063 € - 0,6771 € | 2653 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,5714 € - 1,2627 € | 100 En stock |
N
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
0,0596 € - 0,1319 € | 9723 En stock |
N
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,7715 € - 0,8121 € | 970 En stock |
N
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
|
||
0,3382 € - 0,3562 € | 5145 En stock |
N
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
1,9353 € - 4,2786 € | 690 En stock |
N
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
0,272 € - 0,6013 € | 1338 En stock |
N
|
Rojo
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
||
0,1759 € - 0,1852 € | 2765 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
138,3084 € - 145,6008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
4,4805 € - 9,9024 € | 2192 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
1,3668 € - 3,022 € | 5990 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar