Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,1099 € - 0,2429 € 3360 En stock
Y
Amarillo
PEBD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
13,2286 € - 13,9173 € 34 En stock
Y
Amarillo
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1671 € - 0,3694 € 4400 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
18.0 mm
2
0,1629 € - 0,3602 € 1400 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
0,3628 € - 0,8021 € 3000 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
35.0 mm
2
10085738 0,8864 € - 1,9597 € 45 En stock
N
Amarillo
PEBD
31.0 mm
75.0 mm
0,7254 € - 0,7635 € 97 En stock
N
Negro
PEBD
32.0 mm
78.0 mm
2,8549 € - 3,0057 € 11 En stock
No
Gris
PEBD
50.0 mm
243.0 mm
2
404,8518 € - 426,1522 € 7 En stock
N
Amarillo
PEBD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,7715 € - 0,8121 € 620 En stock
N
Negro
PEBD
32.0 mm
77.0 mm
0,5198 € - 0,5473 € 113 En stock
N
Rojo
PEBD
39.0 mm
96.5 mm
170,0633 € - 179,014 € 2 En stock
N
Amarillo
PEBD
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
0,272 € - 0,6013 € 1200 En stock
N
Rojo
PEBD
27.0 mm
41.5 mm
1,9353 € - 4,2786 € 570 En stock
N
Amarillo
PEBD
34.1 mm
125.0 mm
0,3382 € - 0,3562 € 5545 En stock
N
Amarillo
PEBD
33.0 mm
63.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € 2765 En stock
N
Negro
PEBD
28.0 mm
35.0 mm
1,0409 € - 2,3003 € 150 En stock
N
Amarillo
PEBD
34.5 mm
92.0 mm
0,5714 € - 1,2627 € 100 En stock
N
Amarillo
PEBD
32.0 mm
92.4 mm
0,0596 € - 0,1319 € 9330 En stock
N
Negro
PEBD
15.0 mm
12.7 mm
3,886 € - 8,5902 € 56 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
193.7 mm
2
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 33.7 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

10102497

Rango de precios
0,2429 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
3360 En stock
Atributos
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 609.6 mm 67.0 mm Amarillo PEBD

10242704

Rango de precios
13,9173 € - 13,2286 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 18.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371794

Rango de precios
0,3694 € - 0,1671 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 17.2 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371787

Rango de precios
0,3602 € - 0,1629 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 3/8
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 35.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371855

Rango de precios
0,8021 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 31.0 mm Amarillo PEBD

10085738

Rango de precios
1,9597 € - 0,8864 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 78.0 mm 32.0 mm Negro PEBD

10103210

Rango de precios
0,7635 € - 0,7254 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 243.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

10139349

Rango de precios
3,0057 € - 2,8549 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1625.6 mm 230.0 mm Amarillo PEBD

10238950

Rango de precios
426,1522 € - 404,8518 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1600, ANSI 64
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 77.0 mm 32.0 mm Negro PEBD

10103203

Rango de precios
0,8121 € - 0,7715 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • d
    77.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 96.5 mm 39.0 mm Rojo PEBD

10103258

Rango de precios
0,5473 € - 0,5198 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1117.8 mm 185.0 mm Amarillo PEBD

10238882

Rango de precios
179,014 € - 170,0633 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1100, ANSI 44
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 41.5 mm 27.0 mm Rojo PEBD

10086728

Rango de precios
0,6013 € - 0,272 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 125.0 mm 34.1 mm Amarillo PEBD

10087534

Rango de precios
4,2786 € - 1,9353 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 63.5 mm 33.0 mm Amarillo PEBD

10103180

Rango de precios
0,3562 € - 0,3382 €

Niveles de existencias
5545 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 35.0 mm 28.0 mm Negro PEBD

10103159

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
2765 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 92.0 mm 34.5 mm Amarillo PEBD

10087510

Rango de precios
2,3003 € - 1,0409 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d
    92.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    34.5
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 92.4 mm 32.0 mm Amarillo PEBD

10103241

Rango de precios
1,2627 € - 0,5714 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 12.7 mm 15.0 mm Negro PEBD

10103142

Rango de precios
0,1319 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
9330 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    15.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 193.7 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370674

Rango de precios
8,5902 € - 3,886 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris