Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
10093375 0,7873 € - 1,7412 € 24344 En stock
N
Amarillo
PEBD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1,719 € - 1,8098 € 9227 En stock
N
Amarillo
PEBD
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
0,1394 € - 0,3081 € 20550 En stock
N
Amarillo
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
1,9896 € - 4,3981 € 4599 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
1,0361 € - 2,2917 € 2310 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,4928 € - 9,9333 € 2345 En stock
N
Amarillo
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
104,3287 € - 109,8186 € 24 En stock
N
Amarillo
PEBD
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
4,3321 € - 9,5748 € 4580 En stock
N
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
62,6446 € - 65,9406 € 88 En stock
N
Amarillo
PEBD
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
149,453 € - 157,3222 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Amarillo
PEBD
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
0,5198 € - 0,5473 € 113 En stock
N
Rojo
PEBD
39.0 mm
96.5 mm
170,0633 € - 179,014 € 2 En stock
N
Amarillo
PEBD
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
0,3382 € - 0,3562 € 4745 En stock
N
Amarillo
LDPE - PIR
33.0 mm
63.5 mm
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Negro
PEBD
28.0 mm
35.0 mm
0,7254 € - 0,7635 € 97 En stock
N
Negro
LDPE - PIR
32.0 mm
78.0 mm
2,8549 € - 3,0057 € 11 En stock
No
Gris
PEBD
50.0 mm
243.0 mm
2
404,8518 € - 426,1522 € 7 En stock
N
Amarillo
PEBD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,5659 € - 1,2507 € 280 En stock
Y
Amarillo
LDPE - PIR
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,3628 € - 0,8021 € 3000 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
35.0 mm
2
10085738 0,8864 € - 1,9597 € 45 En stock
N
Amarillo
LDPE - PIR
31.0 mm
75.0 mm
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 88.9 mm 36.0 mm Amarillo PEBD

10093375

Rango de precios
1,7412 € - 0,7873 €

Niveles de existencias
24344 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 80, ANSI 3
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 139.7 mm 39.6 mm Amarillo PEBD

10093443

Rango de precios
1,8098 € - 1,719 €

Niveles de existencias
9227 En stock
Atributos
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 125, ANSI 5
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 42.4 mm 28.0 mm Amarillo LDPE - PIR

10070253

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
20550 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 152.4 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093467

Rango de precios
4,3981 € - 1,9896 €

Niveles de existencias
4599 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 101.6 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093399

Rango de precios
2,2917 € - 1,0361 €

Niveles de existencias
2310 En stock
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 273.0 mm 45.0 mm Amarillo PEBD

10093511

Rango de precios
9,9333 € - 4,4928 €

Niveles de existencias
2345 En stock
Atributos
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 660.4 mm 100.0 mm Amarillo PEBD

10230565

Rango de precios
109,8186 € - 104,3287 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 650, ANSI 26
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 219.1 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093498

Rango de precios
9,5748 € - 4,3321 €

Niveles de existencias
4580 En stock
Atributos
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 200, ANSI 8
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 558.8 mm 60.0 mm Amarillo PEBD

10230541

Rango de precios
65,9406 € - 62,6446 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 550, ANSI 22
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1016.0 mm 180.0 mm Amarillo PEBD

10230626

Rango de precios
157,3222 € - 149,453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1000, ANSI 40
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 96.5 mm 39.0 mm Rojo PEBD

10103258

Rango de precios
0,5473 € - 0,5198 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • d
    96.5 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1117.8 mm 185.0 mm Amarillo PEBD

10238882

Rango de precios
179,014 € - 170,0633 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1100, ANSI 44
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 63.5 mm 33.0 mm Amarillo LDPE - PIR

10103180

Rango de precios
0,3562 € - 0,3382 €

Niveles de existencias
4745 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 35.0 mm 28.0 mm Negro PEBD

10103159

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 78.0 mm 32.0 mm Negro LDPE - PIR

10103210

Rango de precios
0,7635 € - 0,7254 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 243.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

10139349

Rango de precios
3,0057 € - 2,8549 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1625.6 mm 230.0 mm Amarillo PEBD

10238950

Rango de precios
426,1522 € - 404,8518 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1600, ANSI 64
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 35.0 mm Amarillo LDPE - PIR

10070079

Rango de precios
1,2507 € - 0,5659 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 35.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371855

Rango de precios
0,8021 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 31.0 mm Amarillo LDPE - PIR

10085738

Rango de precios
1,9597 € - 0,8864 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo