Menu Search

Capuchones de liberación rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d2 d1 Estándar de rosca Compra
0,7534 € - 0,7928 € 6250 En stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1200 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 596 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 228 En stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 225 En stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 710 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 2100 En stock
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 450 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 495 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € 600 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 590 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 587 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 450 En stock
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € 675 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € 150 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
  • de 2
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 in ISO A TPE Rojo

10288122

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO B TPE Verde

10293515


Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO A TPE Azul

10293553

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 in ISO A TPE Rojo

10288115

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
228 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO A TPE Rojo

10288153

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 in ISO B TPE Rojo

10288191

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO A TPE Amarillo

10293379

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO B TPE Amarillo

10293416

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 in ISO B TPE Rojo

10288184

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO A TPE Amarillo

10293362

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO B TPE Amarillo

10293409

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Amarillo

10293447

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO A TPE Verde

10293485


Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO A TPE Azul

10293584

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO A TPE Azul

10293577

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO B TPE Azul

10293614

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
587 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 in ISO A TPE Rojo

10288146

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO B TPE Azul

10293621

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO A TPE Azul

10293591

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico