Menu Search

Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO A TPE Azul

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1" in Blue
Referencia de Essentra:

10293591

Número de pieza del fabricante:

499760

150 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 1,4559 €
750 + 1,3834 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

218,39 €

150 x 1,4559 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d2 38.0 mm
d1 36.5 mm
Medida de la rosca 1 in
Estándar de rosca ISO A
Material completo Elastómero termoplástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros