Menu Search

Guardapolvo de fácil liberación 1/4 in ISO A TPE Rojo

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/4" in Red
Referencia de Essentra:

10288115

Número de pieza del fabricante:

498796

78 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,7877 €
750 + 0,7487 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

118,16 €

150 x 0,7877 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d2 20.0 mm
d1 12.7 mm
Medida de la rosca 1/4 in
Estándar de rosca ISO A
Material completo Elastómero termoplástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros