Menu Search

Capuchones de liberación rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d2 d1 Estándar de rosca Compra
0,8015 € - 0,8438 € 675 En stock
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7534 € - 0,7928 € 417 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 89 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 590 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 587 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,8015 € - 0,8438 € 177 En stock
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 452 En stock
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,3834 € - 1,4559 € 580 En stock
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 687 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8015 € - 0,8438 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
150 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7534 € - 0,7928 € 6250 En stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 206 En stock
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,729 € - 0,767 € 485 En stock
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,729 € - 0,767 € 298 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1165 € - 1,1753 € 600 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,3834 € - 1,4559 € 445 En stock
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1165 € - 1,1753 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
  • de 2
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO B TPE Azul

10293621

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO A TPE Azul

10293560

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
417 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO B TPE Azul

10293607

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Azul

10293645

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO A TPE Azul

10293577

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO B TPE Azul

10293614

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
587 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 in ISO A TPE Rojo

10288139

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
177 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 in ISO B TPE Rojo

10288177

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
452 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Rojo

10288207

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO A TPE Amarillo

10293386

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
687 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO B TPE Amarillo

10293423

Rango de precios
0,8438 € - 0,8015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO A TPE Verde

10293461


Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 in ISO A TPE Rojo

10288122

Rango de precios
0,7928 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 in ISO B TPE Rojo

10288160

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO A TPE Amarillo

10293355

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO B TPE Verde

10293508

Rango de precios
0,767 € - 0,729 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Verde

10293546


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO A TPE Azul

10293584

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO A TPE Amarillo

10293393

Rango de precios
1,4559 € - 1,3834 €

Niveles de existencias
445 En stock
Atributos
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO B TPE Amarillo

10293430

Rango de precios
1,1753 € - 1,1165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico