Menu Search

Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO B TPE Verde

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1/4" in Green
Referencia de Essentra:

10293508

Número de pieza del fabricante:

499751

298 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,767 €
750 + 0,729 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

115,05 €

150 x 0,767 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d2 23.0 mm
d1 15.5 mm
Medida de la rosca 1/4
Estándar de rosca ISO B
Material completo Elastómero termoplástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros