Menu Search

Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Verde

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Green
Referencia de Essentra:

10293546

Número de pieza del fabricante:

499755

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d2 44.0 mm
d1 40.5 mm
Medida de la rosca 1 in
Estándar de rosca ISO B
Material completo Elastómero termoplástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros