Menu Search

Guardapolvo de fácil liberación 3/8 in ISO B TPE Rojo

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Red
Referencia de Essentra:

10288177

Número de pieza del fabricante:

498802

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,8143 €
750 + 0,7738 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

122,15 €

150 x 0,8143 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Medida de la rosca 3/8 in
Estándar de rosca ISO B
Material completo Elastómero termoplástico
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros