Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0555 € - 0,1228 € | 3000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Amarillo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0816 € - 0,1803 € | 3700 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,1874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,103 € - 0,2277 € | 31500 En stock |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Amarillo
|
0.937 in
23.8 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0957 € - 0,2117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Amarillo
|
0.728 in
18.5 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3441 € | 6446 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP
|
1
|
||
| 0,0828 € - 0,1831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,1499 € | 63450 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0817 € - 0,1806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0892 € - 0,1972 € | 1400 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Métrica
|
1
|
||
| 0,0986 € - 0,2181 € | 19600 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0732 € - 0,1619 € | 3000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Azul
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
1
|
||
| 0,4337 € - 0,9585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0701 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Natural
|
0.65 in
16.5 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0558 € - 0,1235 € | 24500 En stock |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,1156 € - 0,2556 € | 44200 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,0817 € - 0,1806 € | 21000 En stock |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
| 0,1013 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
SAE
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar