Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0754 € - 0,1668 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.5 mm
5/8-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0756 € - 0,1671 € 55000 En stock
16.5 mm
M16
Amarillo
16.5 mm
Métrica
1
0,0955 € - 0,211 € 464600 En stock
22.0 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
1
0,0986 € - 0,2181 € 19600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0931 € - 0,2058 € 18800 En stock
20.4 mm
13/16-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
1
0,164 € - 0,3626 € 5000 En stock
29.8 mm
1-3/16-12 in
Azul
19.0 mm
JIC
1
0,0732 € - 0,1619 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,1904 € - 0,421 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,0678 € - 0,1499 € 63450 En stock
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0817 € - 0,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,0892 € - 0,1972 € 1400 En stock
20.0 mm
M20
Amarillo
20.0 mm
Métrica
1
0,103 € - 0,2277 € 40500 En stock
26.3 mm
3/4-19 in
Amarillo
23.8 mm
GAS
1
0,0816 € - 0,1803 € 10000 En stock
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Métrica
1
0,0847 € - 0,1874 € 12000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarillo
15.0 mm
GAS
1
0,0555 € - 0,1228 € 3500 En stock
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Métrica
1
0,0928 € - 0,2052 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Métrica
1
0,0864 € - 0,091 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
Non Threaded
Negro
11.1 mm
Sin rosca
1
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 15.5 mm PEBD Azul

10070574

Rango de precios
0,1668 € - 0,0754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 16.0 mm PEBD Amarillo

10068298

Rango de precios
0,1671 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
55000 En stock
Atributos
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 22.0 mm PEBD Azul

10071823

Rango de precios
0,211 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
464600 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
19600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 20.4 mm PEBD Azul

10091333

Rango de precios
0,2058 € - 0,0931 €

Niveles de existencias
18800 En stock
Atributos
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    13/16-16 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 29.8 mm PEBD Azul

10091364

Rango de precios
0,3626 € - 0,164 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1619 € - 0,0732 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,421 € - 0,1904 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Natural

10177365

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
63450 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 26.75 mm PEBD Natural

10177402

Rango de precios
0,1806 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 20.0 mm PEBD Amarillo

10072486

Rango de precios
0,1972 € - 0,0892 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 26.3 mm PEBD Amarillo

10071816

Rango de precios
0,2277 € - 0,103 €

Niveles de existencias
40500 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1803 € - 0,0816 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1874 € - 0,0847 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1228 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 9.8 mm 4.3 mm PEBD Negro

10325186

Rango de precios
0,091 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad