Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0734 € - 0,1624 € 34650 En stock
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,3505 € - 0,7749 € 240 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
1
0,0683 € - 0,1511 € 400 En stock
25.0 mm
#1-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,1125 € - 0,2488 € 5800 En stock
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,2639 € - 0,5834 € 22680 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,3979 € - 0,8796 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.5 mm
1-7/8-12 in
Azul
24.1 mm
JIC
2
0,0556 € - 0,1229 € 13000 En stock
9.3 mm
3/8-24
Azul
11.1 mm
JIC
2
0,0544 € - 0,1202 € 29500 En stock
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,0372 € - 0,0391 € 3250 En stock
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
0,1089 € - 0,2016 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
1-3/16-12
Azul
19.1 mm
JIC
2
0,0488 € - 0,0514 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
1/2-20
Azul
11.7 mm
JIC
2
0,4223 € - 0,9333 € 33 En stock
47.5 mm
1 7/8” x 12
Azul
24.1 mm
Rosca UNF
1
0,0683 € - 0,1511 € 3600 En stock
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,0926 € - 0,1715 € 13544 En stock
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,066 € - 0,146 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
7/8-14 in
Azul
16.5 mm
JIC
2
0,096 € - 0,2124 € 23600 En stock
25.0 mm
1" x 14
Azul
16.5 mm
Rosca UNF
1
0,0713 € - 0,1576 € 3000 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
1
0,0932 € - 0,2061 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
5/8-19 in
Amarillo
18.5 mm
GAS
1
0,0736 € - 0,1627 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
M16
Amarillo
16.5 mm
Métrica
1
0,1854 € - 0,4099 € 1170 En stock
41.0 mm
1-5/8-12 in
Natural
21.0 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Natural

10177600

Rango de precios
0,1624 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
34650 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 42.4 mm PEBD Azul

10092255

Rango de precios
0,7749 € - 0,3505 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Azul

10177372

Rango de precios
0,1511 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 36.37 mm PEBD Natural

10177464

Rango de precios
0,2488 € - 0,1125 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/16-12
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

10177501

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
22680 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 47.52 mm PEBD Azul

10177518

Rango de precios
0,8796 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-7/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Azul

10177532

Rango de precios
0,1229 € - 0,0556 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 17.15 mm PEBD Natural

10177648

Rango de precios
0,1202 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
29500 En stock
Atributos
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    11/16-16
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 9.25 mm PEBD Natural

10177549

Rango de precios
0,0391 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/8-24
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Azul

10177419

Rango de precios
0,2016 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 12.45 mm PEBD Azul

10177594

Rango de precios
0,0514 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-20
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 47.5 mm PEBD Azul

10092262

Rango de precios
0,9333 € - 0,4223 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Medida de la rosca
    1 7/8” x 12
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada 25.04 mm PEBD Natural

10177389

Rango de precios
0,1511 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
3600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    #1-14
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 29.77 mm PEBD Natural

10177426

Rango de precios
0,1715 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
13544 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1-3/16-12
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 22.17 mm PEBD Azul

10177358

Rango de precios
0,146 € - 0,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    7/8-14 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 25.0 mm PEBD Azul

10091340

Rango de precios
0,2124 € - 0,096 €

Niveles de existencias
23600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    Rosca JIC
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca UNF, Rosca JIC 14.0 mm PEBD Azul

10092125

Rango de precios
0,1576 € - 0,0713 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 23.0 mm PEBD Amarillo

10084724

Rango de precios
0,2061 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Medida de la rosca
    5/8-19 in
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón con lengüeta troquelada 16.0 mm PEBD Amarillo

10068298

Rango de precios
0,1627 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 41.02 mm PEBD Natural

10177488

Rango de precios
0,4099 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-5/8-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE