Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos cáncamos de elevación con rosca macho ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Durante el uso, mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial.
Cuentan con un vástago roscado y una argolla circular en la parte superior. El vástago roscado facilita la instalación en un orificio pre-traladrado o en un inserto roscado, y la argolla circular proporciona un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas u otros equipos elevadores. El diseño macho proporciona una conexión fuerte y fiable, permitiendo operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303, Acero zincado Código De La Serie: SRP4043A2, SRP4040
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 | Material | d1 | Tipo de rosca | w1 | w2 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
147.0
|
Acero zincado
|
M39
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero zincado
|
M22
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
109.0
|
Acero zincado
|
M27
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
90.0
|
Acero inoxidable 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
168.0
|
Acero zincado
|
M45
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero zincado
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
Acero zincado
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
Acero inoxidable 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero zincado
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
Acero zincado
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
62.0
|
Acero zincado
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
128.0
|
Acero zincado
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
187.0
|
Acero zincado
|
M56
|
Fine
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
208.0
|
Acero zincado
|
M64
|
Coarse
|
206.0
|
110.0
|
120.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
Acero zincado
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
Acero zincado
|
M12
|
Fine
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
90.0
|
Acero zincado
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
168.0
|
Acero zincado
|
M48
|
Fine
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar