20198626
20198626
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Tipo de rosca | Coarse |
|---|---|
| d1 | M36 |
| d2 | 75.0 |
| w1 | 126.0 |
| l1 | 54.0 |
| h1 | 128.0 |
| w2 | 70.0 |
| w3 | 28.0 |
| F1 max. kg | 4600.0 |
| F2 max. kg | 3300.0 |
| Peso kg | 2.65 |
| Material | Acero zincado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar