Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,4197 € - 0,4418 € 6080 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,0481 € - 0,0507 € 1453 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
10042250 0,0372 € - 0,0392 € 33391 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0679 € - 0,0716 € 9448 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,0875 € - 0,0921 € 36158 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
10042274 0,0461 € - 0,0485 € 19582 En stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,239 € - 0,2516 € 2225 En stock
Gris
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,4178 € - 0,4399 € 4404 En stock
PVDF
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,2255 € - 0,2374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
10042311 0,0426 € - 0,0426 € 46346 En stock
Negro
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,5693 € - 0,5991 € 3930 En stock
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,2038 € - 0,2144 € 9324 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0399 € - 0,042 € 36500 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0461 € - 0,0485 € 290300 En stock
Gris
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1403 € - 0,1477 € 18831 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,1538 € - 0,162 € 22522 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,1262 € - 0,1328 € 38661 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,0384 € - 0,0404 € 996 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0134 € - 0,0142 € 27956 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0236 € - 0,0248 € 91618 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
  • de 31
Arandela 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067901

Rango de precios
0,4418 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
6080 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10075135

Rango de precios
0,0507 € - 0,0481 €

Niveles de existencias
1453 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042250

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
33391 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Rango de precios
0,0716 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
9448 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309261

Rango de precios
0,0921 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
36158 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Rango de precios
0,0485 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
19582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Rango de precios
0,2516 € - 0,239 €

Niveles de existencias
2225 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PVDF

10042335

Rango de precios
0,4399 € - 0,4178 €

Niveles de existencias
4404 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042458

Rango de precios
0,2374 € - 0,2255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042311

Rango de precios
0,0426 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
46346 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela de retención 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Rango de precios
0,5991 € - 0,5693 €

Niveles de existencias
3930 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068366

Rango de precios
0,2144 € - 0,2038 €

Niveles de existencias
9324 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041925

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
36500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Rango de precios
0,0485 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
290300 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309247

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
18831 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.2 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10056301

Rango de precios
0,162 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
22522 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10067925

Rango de precios
0,1328 € - 0,1262 €

Niveles de existencias
38661 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075128

Rango de precios
0,0404 € - 0,0384 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266984

Rango de precios
0,0142 € - 0,0134 €

Niveles de existencias
27956 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266977

Rango de precios
0,0248 € - 0,0236 €

Niveles de existencias
91618 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural