Menu Search

Arandela 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

Esta arandela plana estándar está hecha de nylon natural que ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia térmica, a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10075128

Número de pieza del fabricante:

1110210400VR

996 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0393 €
5000 + 0,0374 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

39,30 €

1000 x 0,0393 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 2.6 mm
Diámetro exterior 5.0 mm
Grosor 2.0 mm
Forma de la arandela Redonda
Color Natural
Material completo Polioximetileno
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Estándares REACH, RoHS, UL
Especificaciones UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros