Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0915 € - 0,0961 € | 47221 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1627 € - 0,1711 € | 10753 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1521 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1098 € - 0,1156 € | 25500 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1903 € - 0,2005 € | 2338 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,099 € - 0,1041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1708 € - 0,1799 € | 13435 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1308 € - 0,1377 € | 6998 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2378 € - 0,2502 € | 20450 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2197 € - 0,2312 € | 27240 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3979 € - 0,4189 € | 3506 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0312 € | 1000 En stock |
Negro
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,094 € | 23954 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,433 € - 0,4558 € | 3296 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3067 € - 0,3228 € | 24213 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0509 € | 6059 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0638 € | 21785 En stock |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0738 € | 20943 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,0886 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar