Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0915 € - 0,0962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
10184431 0,5101 € - 0,537 € 3481 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0395 € - 0,0416 € 3447 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
10068403 0,019 € - 0,02 € 546 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,0438 € - 0,0462 € 153 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0263 € - 0,0277 € 902 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
10184240 0,0726 € - 0,0763 € 28518 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,157 € - 0,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
5.5 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0421 € - 0,0443 € 52043 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,13 € - 0,1368 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0349 € - 0,0368 € 699 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,0318 € - 0,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0738 € - 0,0777 € 108000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,0582 € - 0,0613 € 443 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2456 € - 0,2585 € 14765 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
0,4507 € - 0,4744 € 35629 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,1128 € - 0,1187 € 221125 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0831 € - 0,0875 € 21103 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0156 € - 0,0164 € 127000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0161 € - 0,017 € 38958 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • de 31
Arandela 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Rango de precios
0,0962 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184431

Rango de precios
0,537 € - 0,5101 €

Niveles de existencias
3481 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068007

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
3447 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.2 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068403

Rango de precios
0,02 € - 0,019 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Rango de precios
0,0462 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Rango de precios
0,0277 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
902 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184240

Rango de precios
0,0763 € - 0,0726 €

Niveles de existencias
28518 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela plana 5.5 mm 12.0 mm 1.0 mm PC

10219553

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Rango de precios
0,0443 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
52043 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Rango de precios
0,1368 € - 0,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Rango de precios
0,0368 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
699 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041932

Rango de precios
0,0334 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184226

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
108000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075142

Rango de precios
0,0613 € - 0,0582 €

Niveles de existencias
443 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184196

Rango de precios
0,2585 € - 0,2456 €

Niveles de existencias
14765 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184264

Rango de precios
0,4744 € - 0,4507 €

Niveles de existencias
35629 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184257

Rango de precios
0,1187 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
221125 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069318

Rango de precios
0,0875 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
21103 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267028

Rango de precios
0,0164 € - 0,0156 €

Niveles de existencias
127000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267066

Rango de precios
0,017 € - 0,0161 €

Niveles de existencias
38958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural