Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3713 € - 0,3902 € | 5090 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0915 € - 0,0961 € | 47221 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
||
| 0,086 € - 0,0905 € | 2000 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0351 € | 112350 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2768 € - 0,2914 € | 4003 En stock |
Negro
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,0203 € - 0,0214 € | 427 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1662 € | 243 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0277 € | 247423 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,072 € | 52727 En stock |
Natural
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,1014 € - 1,1593 € | 446 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,0468 € | 16153 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2485 € - 0,2613 € | 5188 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10266120 | 0,0306 € - 0,0322 € | 78060 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 2,9421 € - 3,0969 € | 725 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,309 € - 0,3253 € | 23049 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0362 € - 0,0381 € | 9033 En stock |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0576 € - 0,0608 € | 59720 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5412 € - 0,5695 € | 81 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10178645 | 0,0269 € - 0,0284 € | 62998 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar