Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0395 € - 0,0416 € 3447 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0275 € - 0,0289 € 56725 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,8192 € - 0,8623 € 9 En stock
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,063 € - 0,0663 € 27106 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0236 € - 0,0248 € 91618 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0163 € - 0,0171 € 50511 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0163 € - 0,0171 € 31886 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0855 € - 0,09 € 62889 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
0,5693 € - 0,5991 € 3930 En stock
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
0,0851 € - 0,0895 € 2350 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0247 € - 0,0247 € 46872 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0133 € - 0,014 € 55226 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0679 € - 0,0716 € 9448 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,0875 € - 0,0921 € 36158 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,1127 € - 0,1187 € 17137 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
10042304 0,0708 € - 0,0746 € 10200 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
10042274 0,0461 € - 0,0485 € 19582 En stock
Natural
PP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1987 € - 0,2092 € 46110 En stock
Gris
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1511 € - 0,159 € 157424 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0461 € - 0,0485 € 290300 En stock
Gris
PP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • de 31
Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068007

Rango de precios
0,0416 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
3447 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068236

Rango de precios
0,0289 € - 0,0275 €

Niveles de existencias
56725 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184943

Rango de precios
0,8623 € - 0,8192 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068069

Rango de precios
0,0663 € - 0,063 €

Niveles de existencias
27106 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266977

Rango de precios
0,0248 € - 0,0236 €

Niveles de existencias
91618 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267035

Rango de precios
0,0171 € - 0,0163 €

Niveles de existencias
50511 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267073

Rango de precios
0,0171 € - 0,0163 €

Niveles de existencias
31886 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309254

Rango de precios
0,09 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
62889 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela de retención 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Rango de precios
0,5991 € - 0,5693 €

Niveles de existencias
3930 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10056219

Rango de precios
0,0895 € - 0,0851 €

Niveles de existencias
2350 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10042267

Rango de precios
0,0247 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
46872 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267042

Rango de precios
0,014 € - 0,0133 €

Niveles de existencias
55226 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Rango de precios
0,0716 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
9448 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10309261

Rango de precios
0,0921 € - 0,0875 €

Niveles de existencias
36158 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela de retención 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10056288

Rango de precios
0,1187 € - 0,1127 €

Niveles de existencias
17137 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana antipérdidas
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10042304

Rango de precios
0,0746 € - 0,0708 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

10042274

Rango de precios
0,0485 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
19582 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PVDF

10042168

Rango de precios
0,2092 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
46110 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184486

Rango de precios
0,159 € - 0,1511 €

Niveles de existencias
157424 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.8 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PP

10042212

Rango de precios
0,0485 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
290300 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda