Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,4021 € - 0,4233 € 26180 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0421 € - 0,0443 € 7043 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0349 € - 0,0368 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
10266991 0,0134 € - 0,0142 € 21955 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0318 € - 0,0334 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,108 € - 0,1136 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,1862 € - 0,1961 € 206 En stock
Transparente
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,0165 € - 0,0174 € 37958 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
10184240 0,0726 € - 0,0763 € 28518 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,4562 € - 0,4801 € 1000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,077 € - 0,081 € 8200 En stock
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1042 € - 0,1097 € 5064 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,309 € - 0,3252 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,13 € - 0,1368 € Solicite el plazo de entrega aquí
Transparente
PC
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,0159 € - 0,0167 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,0174 € - 0,0183 € 49027 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0676 € - 0,0711 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
10309278 0,2119 € - 0,223 € 51960 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1162 € - 0,1222 € 34700 En stock
Natural
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
  • de 31
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Rango de precios
0,4233 € - 0,4021 €

Niveles de existencias
26180 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10067895

Rango de precios
0,0443 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
7043 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10069424

Rango de precios
0,0368 € - 0,0349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266991

Rango de precios
0,0142 € - 0,0134 €

Niveles de existencias
21955 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10041932

Rango de precios
0,0334 € - 0,0318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela plana 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Rango de precios
0,1136 € - 0,108 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.1 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Rango de precios
0,1961 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
206 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10395790

Rango de precios
0,0174 € - 0,0165 €

Niveles de existencias
37958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Rango de precios
0,0582 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10184240

Rango de precios
0,0763 € - 0,0726 €

Niveles de existencias
28518 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067581

Rango de precios
0,4801 € - 0,4562 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Rango de precios
0,081 € - 0,077 €

Niveles de existencias
8200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    5.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10136560

Rango de precios
0,1097 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
5064 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069691

Rango de precios
0,3252 € - 0,309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    37.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

10219584

Rango de precios
0,1368 € - 0,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267004

Rango de precios
0,0167 € - 0,0159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10267059

Rango de precios
0,0183 € - 0,0174 €

Niveles de existencias
49027 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10106426

Rango de precios
0,0711 € - 0,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10309278

Rango de precios
0,223 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
51960 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
34700 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda