Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4724 € - 1,552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón claro
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,058 € - 2,1668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón claro
|
PEEK
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0443 € | 76500 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,0977 € | 8000 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 10213438 | 0,0263 € - 0,0277 € | 150579 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
| 0,5869 € - 0,6179 € | 20693 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1275 € - 0,1344 € | 530 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,086 € - 0,0905 € | 2000 En stock |
Natural
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,5869 € - 0,6179 € | 240 En stock |
Negro
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,2874 € - 0,3028 € | 20450 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | 250743 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 1,8215 € - 1,9167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón claro
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0415 € - 0,0437 € | 285 En stock |
Natural
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0726 € - 0,0763 € | 27000 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0981 € | 16494 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,2983 € | 26460 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10213681 | 0,1619 € - 0,1704 € | 8355 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,0341 € - 0,0359 € | 45800 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,076 € - 0,08 € | 29689 En stock |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,5101 € - 0,537 € | 6000 En stock |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar