Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0389 € - 0,0481 € 2986 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0581 € - 0,1285 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € 716 En stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
0,0388 € - 0,0479 € 9161 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0439 € - 0,0463 € 87948 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.9 mm
10.3 mm
1.6 mm
0,0439 € - 0,0463 € 5992 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
9.5 mm
1 mm
0,0301 € - 0,0372 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
1.6 mm
0,0616 € - 0,0648 € 641 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,0121 € - 0,015 € 5958 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0263 € - 0,0324 € 10000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
9.5 mm
2.4 mm
0,0537 € - 0,0663 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1989 € - 0,2456 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,0213 € - 0,0263 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,0091 € - 0,0112 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0154 € - 0,019 € 28989 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,0182 € - 0,0225 € 5841 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0279 € - 0,0344 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,0509 € - 0,0537 € 35961 En stock
Natural
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0241 € - 0,0297 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,0444 € - 0,0467 € 10743 En stock
Natural
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
  • de 31
N/A 0.260 in (DI) 0.687 in (DE)

10356647

Rango de precios
0,0481 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
2986 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (DI) 0.750 in (DE)

10356845

Rango de precios
0,1285 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.120 in (DI) 0.281 in (DE)

10355992

Rango de precios
0,0271 € - 0,022 €

Niveles de existencias
716 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3 mm
  • Diámetro exterior
    7.1 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.317 in (DI) 0.500 in (DE)

10356333

Rango de precios
0,0479 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
9161 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.234 in (DI) 0.406 in (DE)

10356173

Rango de precios
0,0463 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
87948 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.9 mm
  • Diámetro exterior
    10.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#10 N/A 0.125 in (DI) 0.375 in (DE)

10356111

Rango de precios
0,0463 € - 0,0439 €

Niveles de existencias
5992 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
3/8 N/A 0.200 in (DI) 0.437 in (DE)

10356203

Rango de precios
0,0372 € - 0,0301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.421 in (DI) 0.687 in (DE)

10356678

Rango de precios
0,0648 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
641 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.7 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 0.115 in 0.250 in 0.062 in Nylon 6/6

10354605

Rango de precios
0,015 € - 0,0121 €

Niveles de existencias
5958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.9 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.194 in 0.375 in 0.093 in Nylon 6/6

10354650

Rango de precios
0,0324 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 8.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354841

Rango de precios
0,0663 € - 0,0537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm Nylon 6/6

10354889

Rango de precios
0,2456 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.4 mm
  • Diámetro exterior
    33.6 mm
  • Grosor
    3.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.171 in 0.375 in 0.062 in Nylon 6/6

10354636

Rango de precios
0,0263 € - 0,0213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.090 in 0.250 in 0.032 in Nylon 6/6

10354575

Rango de precios
0,0112 € - 0,0091 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.140 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10354629

Rango de precios
0,019 € - 0,0154 €

Niveles de existencias
28989 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    7.9 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.317 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10354674

Rango de precios
0,0225 € - 0,0182 €

Niveles de existencias
5841 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.317 in 0.500 in 0.093 in Nylon 6/6

10354698

Rango de precios
0,0344 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Rango de precios
0,0537 € - 0,0509 €

Niveles de existencias
35961 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    2.8 mm
  • Diámetro exterior
    4.3 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

10355794

Rango de precios
0,0297 € - 0,0241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3 mm
  • Diámetro exterior
    4.7 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.235 in (DI) 0.425 in (DE)

10356180

Rango de precios
0,0467 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
10743 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Diámetro exterior
    10.8 mm
  • Grosor
    3.3 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda