Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0439 € - 0,0463 € | 999 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 77000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0388 € | 448 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | 1498 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,0887 € | 37997 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.743 in
18.9 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
||
| 0,1739 € - 0,1832 € | 9250 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.805 in
20.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1303 € - 0,1609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
1.267 in
32.2 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0972 € - 0,12 € | 946 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,5381 € - 0,6643 € | 1500 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5113 € - 0,6313 € | 1000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,7098 € - 0,8763 € | 20 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0392 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 0,0964 € - 0,1191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1171 € - 0,1232 € | 11700 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1524 € - 0,1881 € | 3498 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.088 in
27.6 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0737 € | 898 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10356944 | 0,2321 € - 0,2442 € | 5364 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,0779 € - 0,0961 € | 149 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1012 € - 0,125 € | 7900 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1095 € - 0,1352 € | 998 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar