Menu Search

Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

Una arandela redonda y plana fabricada en poliamida negra (PA 66) que se utiliza para aislar el conjunto de fijaciones de la electricidad y la humedad. La PA 66 ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia térmica, a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10213438

Número de pieza del fabricante:

1340109

154579 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0277 €
5000 + 0,0263 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

27,70 €

1000 x 0,0277 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 3.2 mm
Diámetro exterior 7.0 mm
Grosor 0.5 mm
Tipo de arandela Arandela plana
Forma de la arandela Redonda
Color Negro
Material completo Poliamida 6/6
Código de material 3926909790

El producto 1340109 reemplaza:

Negro PA Arandela plana - Diámetro interior 3.2 mm | 0.126 in; 7.0 mm | 0.276 in; Grosor 0.5 mm | 0.02 in; Tamaños de tornillos compatibles M3;
Referencia de Essentra: 10267998
Número de pieza del fabricante: 490735

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros