Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0345 € - 0,0426 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,0946 € - 0,0995 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
15.7 mm
4.6 mm
0,0391 € - 0,0412 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
0.8 mm
0,0325 € - 0,0401 € 45994 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0.8 mm
0,0397 € - 0,0491 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
17 mm
0.8 mm
0,0567 € - 0,0596 € 51995 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
14.2 mm
3.2 mm
0,0412 € - 0,0509 € 2950 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0537 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
10.3 mm
19.1 mm
0.8 mm
0,0513 € - 0,0541 € 5187 En stock
Natural
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,0239 € - 0,0295 € 1980 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
12.6 mm
1.5 mm
0,0389 € - 0,0481 € 2986 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
17.4 mm
1.5 mm
0,0616 € - 0,0648 € 641 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
17.4 mm
1.6 mm
0,079 € - 0,0832 € 21159 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
15 mm
3 mm
0,071 € - 0,0946 € 2415 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0573 € - 0,0708 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,0744 € - 0,0819 € 11631 En stock
Natural
Nylon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0409 € 1130 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,0421 € - 0,052 € 60000 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,0926 € - 0,0974 € 5500 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,0831 € - 0,1027 € 1998 En stock
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
  • de 31
N/A 0.337 in (DI) 0.683 in (DE)

10356630

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.6 mm
  • Diámetro exterior
    17.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.209 in (DI) 0.620 in (DE)

10356500

Rango de precios
0,0995 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    15.7 mm
  • Grosor
    4.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.252 in (DI) 0.472 in (DE)

10356289

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.280 in (DI) 0.630 in (DE)

10356609

Rango de precios
0,0401 € - 0,0325 €

Niveles de existencias
45994 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.1 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.481 in (DI) 0.671 in (DE)

10356623

Rango de precios
0,0491 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.260 in (DI) 0.560 in (DE)

10356418

Rango de precios
0,0596 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
51995 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    14.2 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#2 N/A 0.281 in (DI) 0.719 in (DE)

10356746

Rango de precios
0,0509 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.1 mm
  • Diámetro exterior
    18.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#4 N/A 0.406 in (DI) 0.750 in (DE)

10356791

Rango de precios
0,0537 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.3 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
3/8 N/A 0.315 in (DI) 0.625 in (DE)

10356586

Rango de precios
0,0541 € - 0,0513 €

Niveles de existencias
5187 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.321 in (DI) 0.497 in (DE)

10356364

Rango de precios
0,0295 € - 0,0239 €

Niveles de existencias
1980 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    12.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.260 in (DI) 0.687 in (DE)

10356647

Rango de precios
0,0481 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
2986 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.421 in (DI) 0.687 in (DE)

10356678

Rango de precios
0,0648 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
641 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.7 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.374 in (DI) 0.591 in (DE)

10356487

Rango de precios
0,0832 € - 0,079 €

Niveles de existencias
21159 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Grosor
    3 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#2 N/A 0.323 in (DI) 0.750 in (DE)

10356777

Rango de precios
0,0946 € - 0,071 €

Niveles de existencias
2415 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.260 in (DI) 0.745 in (DE)

10356807

Rango de precios
0,0708 € - 0,0573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    18.9 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 6.6 mm (DI) 17.4 mm (DE)

10356654

Rango de precios
0,0819 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
11631 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    17.4 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.320 in (DI) 0.562 in (DE)

10356463

Rango de precios
0,0409 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
1130 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
#2 N/A 0.375 in (DI) 0.750 in (DE)

10356753

Rango de precios
0,052 € - 0,0421 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.375 in (DI) 0.750 in (DE)

10356821

Rango de precios
0,0974 € - 0,0926 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.440 in (DI) 0.650 in (DE)

10356616

Rango de precios
0,1027 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.5 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda