Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,1303 € - 0,1609 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
9.9 mm
32.2 mm
1.1 mm
0,1095 € - 0,1352 € 998 En stock
Natural
Nylon 6/6
8 mm
28.5 mm
0.9 mm
0,1447 € - 0,1787 € 1534 En stock
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
33.3 mm
3.2 mm
0,4347 € - 0,5367 € 500 En stock
Natural
Nylon 6/6
13 mm
50.8 mm
1.5 mm
0,0263 € - 0,0324 € 10000 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
9.5 mm
2.4 mm
0,0537 € - 0,0663 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1989 € - 0,2456 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,0458 € - 0,0565 € 30670 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0373 € - 0,0461 € 24000 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0213 € - 0,0263 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,0243 € - 0,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,0399 € - 0,042 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,0581 € - 0,1285 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,022 € - 0,0271 € 716 En stock
Natural
Nylon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
0,0388 € - 0,0479 € 9161 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0707 € - 0,0778 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
14.3 mm
1.6 mm
10356166 0,0444 € - 0,0467 € 1585 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
0,0417 € - 0,0514 € 896 En stock
Natural
Nylon 6/6
12.8 mm
15.9 mm
2.3 mm
0,0751 € - 0,0928 € 2000 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
0,0319 € - 0,0337 € 3336 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.5 mm
12.4 mm
1.4 mm
  • de 31
N/A 0.390 in (DI) 1.267 in (DE)

10357101

Rango de precios
0,1609 € - 0,1303 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.9 mm
  • Diámetro exterior
    32.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.316 in (DI) 1.121 in (DE)

10357057

Rango de precios
0,1352 € - 0,1095 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Diámetro exterior
    28.5 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 1.000 in (DI) 1.312 in (DE)

10357156

Rango de precios
0,1787 € - 0,1447 €

Niveles de existencias
1534 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    33.3 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.510 in (DI) 2.000 in (DE)

10357224

Rango de precios
0,5367 € - 0,4347 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13 mm
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela plana 0.194 in 0.375 in 0.093 in Nylon 6/6

10354650

Rango de precios
0,0324 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 8.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10354841

Rango de precios
0,0663 € - 0,0537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm Nylon 6/6

10354889

Rango de precios
0,2456 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.4 mm
  • Diámetro exterior
    33.6 mm
  • Grosor
    3.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10355756

Rango de precios
0,0565 € - 0,0458 €

Niveles de existencias
30670 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10354827

Rango de precios
0,0461 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.171 in 0.375 in 0.062 in Nylon 6/6

10354636

Rango de precios
0,0263 € - 0,0213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.317 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10354681

Rango de precios
0,03 € - 0,0243 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Arandela plana 0.098 in 0.186 in 0.030 in Nylon 6/6

10355787

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    4.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
1/2 N/A 0.257 in (DI) 0.750 in (DE)

10356845

Rango de precios
0,1285 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.120 in (DI) 0.281 in (DE)

10355992

Rango de precios
0,0271 € - 0,022 €

Niveles de existencias
716 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3 mm
  • Diámetro exterior
    7.1 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.317 in (DI) 0.500 in (DE)

10356333

Rango de precios
0,0479 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
9161 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.141 in (DI) 0.562 in (DE)

10356425

Rango de precios
0,0778 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.255 in (DI) 0.382 in (DE)

10356166

Rango de precios
0,0467 € - 0,0444 €

Niveles de existencias
1585 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Diámetro exterior
    9.7 mm
  • Grosor
    5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.505 in (DI) 0.625 in (DE)

10356531

Rango de precios
0,0514 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
896 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.260 in (DI) 0.625 in (DE)

10356524

Rango de precios
0,0928 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Grosor
    3.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
N/A 0.136 in (DI) 0.490 in (DE)

10356319

Rango de precios
0,0337 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
3336 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.4 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda