10356630
17W06830
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0426 € |
| 5000 - 19999 | 0,0383 € |
| 20000 + | 0,0345 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 0.337 in |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.6 mm |
| Diámetro exterior | 0.683 in |
| Diámetro exterior | 17.3 mm |
| Grosor | 0.063 in |
| Grosor | 1.6 mm |
| Tipo de arandela | Arandela plana |
| Forma de la arandela | Redonda |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar