Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0272 € - 0,0336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,0502 € | 109490 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 4995 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.048 in
1.2 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0333 € | 1000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0308 € | 2986 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0496 € | 5000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0705 € | 22493 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.422 in
10.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,1164 € | 5978 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0627 € | 8988 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0611 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.336 in
8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0633 € | 15204 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,02 € - 0,0248 € | 698 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0443 € | 14778 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2515 € | 1468 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0525 € | 35196 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 10355800 | 0,0405 € - 0,05 € | 900 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
|
| 0,043 € - 0,0453 € | 2650 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0471 € | 66025 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0372 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.200 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar