Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0544 € - 0,0573 € 340 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,1211 € - 0,1273 € 511 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0438 € - 0,0462 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0216 € - 0,0228 € 15032 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,2078 € - 0,2187 € 15038 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
0,0986 € - 0,1039 € 254 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,5758 € - 0,6058 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
10041987 0,0168 € - 0,0177 € 269868 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,072 € - 0,0758 € 28000 En stock
Natural
Nylon 6/6
9.6 mm
18.0 mm
1.2 mm
10769 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0688 € - 0,0724 € 1155 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,1339 € - 0,141 € 46 En stock
Natural
Nylon 6/6
15.0 mm
26.0 mm
2.0 mm
0,107 € - 0,1127 € 182 En stock
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
10184837 0,0407 € - 0,0428 € 31000 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1972 € - 0,2073 € 303 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
39.5 mm
3.0 mm
0,0538 € - 0,0566 € 21449 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,027 € - 0,0285 € 8391 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0275 € - 0,0289 € 56725 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,0225 € - 0,0237 € 5404 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,0591 € - 0,0621 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • de 31
Arandela 8.4 mm 21.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068052

Rango de precios
0,0573 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Rango de precios
0,1273 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
511 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.5 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Rango de precios
0,0462 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Rango de precios
0,0228 € - 0,0216 €

Niveles de existencias
15032 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    11.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069578

Rango de precios
0,2187 € - 0,2078 €

Niveles de existencias
15038 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    23.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10042045

Rango de precios
0,1039 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
254 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117385

Rango de precios
0,6058 € - 0,5758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Rango de precios
0,0177 € - 0,0168 €

Niveles de existencias
269868 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10067918

Rango de precios
0,0758 € - 0,072 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.6 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068687


Niveles de existencias
10769 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10067864

Rango de precios
0,0724 € - 0,0688 €

Niveles de existencias
1155 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 15.0 mm 26.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068311

Rango de precios
0,141 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    26.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 16.0 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068328

Rango de precios
0,1127 € - 0,107 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10184837

Rango de precios
0,0428 € - 0,0407 €

Niveles de existencias
31000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 39.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068090

Rango de precios
0,2073 € - 0,1972 €

Niveles de existencias
303 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    39.5 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067611

Rango de precios
0,0566 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
21449 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.0 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068243

Rango de precios
0,0285 € - 0,027 €

Niveles de existencias
8391 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 4.2 mm 10.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10068236

Rango de precios
0,0289 € - 0,0275 €

Niveles de existencias
56725 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.0 mm 8.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10068229

Rango de precios
0,0237 € - 0,0225 €

Niveles de existencias
5404 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068373

Rango de precios
0,0621 € - 0,0591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural