10354841
16M08018200
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0646 € |
| 2500 - 9999 | 0,0581 € |
| 10000 + | 0,0523 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro interior | 0.331 in |
|---|---|
| Diámetro interior | 8.4 mm |
| Diámetro exterior | 0.709 in |
| Diámetro exterior | 18.0 mm |
| Grosor | 2.0 mm |
| Grosor | 0.079 in |
| Tipo de arandela | Arandela plana |
| Forma de la arandela | Redonda |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Estándares | REACH, RoHS, UL |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar