Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0267 € - 0,0329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.290 in
7.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 10354735 | 0,0333 € - 0,0411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
| 0,0225 € - 0,0278 € | 72098 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,038 € | 33000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 26992 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | 3896 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0463 € | 87948 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0463 € | 21244 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.084 in
2.1 mm
|
||
| 0,0249 € - 0,0307 € | 742 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0091 € - 0,0112 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0154 € - 0,019 € | 28989 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0182 € - 0,0225 € | 5841 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,0857 € | 6810 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,03 € - 0,0371 € | 1708 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0109 € - 0,0135 € | 7932 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0168 € - 0,0208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0233 € - 0,0288 € | 18928 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,0355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar