Menu Search

Arandela plana 4.3 mm 12.0 mm 1.1 mm Nylon 6/6

Esta arandela plana estándar está hecha de nylon natural que ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con una buena resistencia térmica, a los productos químicos y a la abrasión para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Referencia de Essentra:

10355732

Número de pieza del fabricante:

17M04DIN34816

1708 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0371 €
5000 - 19999 0,0334 €
20000 + 0,03 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

37,10 €

1000 x 0,0371 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 4.3 mm
Diámetro exterior 12.0 mm
Grosor 1.1 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Especificaciones DIN 34816
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros