Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2602 € - 0,3489 € | 10380 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.397 in
10.1 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1662 € | 3143 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.340 in
8.6 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
| 0,4102 € - 0,4318 € | 2300 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.502 in
12.8 mm
|
1.220 in
31 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1289 € | 18500 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.506 in
12.9 mm
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.195 in
5 mm
|
0.245 in
6.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,043 € | 17765 En stock |
Negro
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,067 € - 0,0706 € | 24598 En stock |
Negro
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0301 € - 0,0318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.163 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.415 in
10.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,4266 € - 0,4491 € | 6770 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0213 € - 0,0263 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,03 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0101 € - 0,0125 € | 4000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10354759 | 0,0137 € - 0,0169 € | 29568 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,0652 € - 0,0686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0426 € | 110000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | 8896 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0281 € | 2000 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0463 € | 999 En stock |
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar