Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0271 € - 0,0285 € 29193 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.0 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 75 En stock
Natural
Nylon 6/6
13.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
10184929 0,1606 € - 0,169 € 4735 En stock
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,3306 € - 0,348 € 12035 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,4021 € - 0,4233 € 6633 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,641 € - 0,6747 € 4922 En stock
Negro
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,034 € - 0,0358 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1211 € - 0,1273 € 511 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.5 mm
27.0 mm
2.0 mm
0,0438 € - 0,0462 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0263 € - 0,0277 € 29902 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.3 mm
14.0 mm
1.0 mm
0,0915 € - 0,0962 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
Nylon 6/6
8.4 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5412 € - 0,5695 € 38 En stock
Natural
Nylon 6/6
10.5 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,591 € - 0,6222 € 3344 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
2.0 mm
0,3387 € - 0,3566 € 3793 En stock
Negro
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,2011 € - 0,2118 € 245 En stock
Natural
Nylon 6/6
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0434 € - 0,0457 € 12000 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.0 mm
7.0 mm
1.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 11752 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,3373 € - 0,3551 € 2990 En stock
Negro
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,5317 € - 0,5596 € 7350 En stock
Negro
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,8192 € - 0,8623 € 7371 En stock
Negro
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
  • de 31
Arandela 14.0 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068274

Rango de precios
0,0285 € - 0,0271 €

Niveles de existencias
29193 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068113

Rango de precios
0,5695 € - 0,5412 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 16.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184929

Rango de precios
0,169 € - 0,1606 €

Niveles de existencias
4735 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10184479

Rango de precios
0,348 € - 0,3306 €

Niveles de existencias
12035 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.6 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213742

Rango de precios
0,4233 € - 0,4021 €

Niveles de existencias
6633 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213780

Rango de precios
0,6747 € - 0,641 €

Niveles de existencias
4922 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10322420

Rango de precios
0,0358 € - 0,034 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 17.5 mm 27.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068335

Rango de precios
0,1273 € - 0,1211 €

Niveles de existencias
511 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.5 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.1 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067468

Rango de precios
0,0462 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.3 mm 14.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068250

Rango de precios
0,0277 € - 0,0263 €

Niveles de existencias
29902 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.3 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068304

Rango de precios
0,0962 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068083

Rango de precios
0,5695 € - 0,5412 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213735

Rango de precios
0,6222 € - 0,591 €

Niveles de existencias
3344 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213803

Rango de precios
0,3566 € - 0,3387 €

Niveles de existencias
3793 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067826

Rango de precios
0,2118 € - 0,2011 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 3.0 mm 7.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10068212

Rango de precios
0,0457 € - 0,0434 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068076

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
11752 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213728

Rango de precios
0,3551 € - 0,3373 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213766

Rango de precios
0,5596 € - 0,5317 €

Niveles de existencias
7350 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro
Arandela 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Rango de precios
0,8623 € - 0,8192 €

Niveles de existencias
7371 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Negro