Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
357 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Diámetro interior Diámetro máximo exterior Compra
0,1352 € - 0,1423 € 448 En stock
1.5 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
18.0 mm
0,0635 € - 0,0635 € 1000 En stock
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,1403 € - 0,1476 € 20311 En stock
2.0 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
18.0 mm
0,1863 € - 0,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
15.8 mm
Natural
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
10072684 0,1754 € - 0,1847 € 2000 En stock
2.6 mm
17.7 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
23.9 mm
0,1653 € - 0,1742 € 1012 En stock
0.5 mm
6.5 mm
Negro
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
0,1222 € - 0,1286 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,1754 € - 0,1847 € 683 En stock
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.4 mm
19.0 mm
0,5752 € - 0,5752 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.6 mm
Negro
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0,2807 € - 0,2955 € 1000 En stock
1.2 mm
4.3 mm
Negro
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,1255 € - 0,1322 € 497 En stock
1.5 mm
9.9 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
15.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € 45141 En stock
1.5 mm
7.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
15.0 mm
0,3196 € - 0,3364 € 9 En stock
3.0 mm
21.8 mm
Natural
Nylon 6/6
20.1 mm
36.0 mm
0,1585 € - 0,1666 € 39000 En stock
1.5 mm
10.9 mm
Natural
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,1487 € - 0,1565 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
11.9 mm
Natural
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
10072868 0,2119 € - 0,223 € 4676 En stock
3.0 mm
17.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
32.0 mm
0,1088 € - 0,1146 € 4982 En stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1534 € - 0,1613 € 43362 En stock
1.0 mm
5.2 mm
Negro
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
0,3169 € - 0,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
4.3 mm
Negro
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,2591 € - 0,2727 € 15000 En stock
2.0 mm
9.0 mm
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
  • de 18
Arandela de aislamiento 3.1 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117040

Rango de precios
0,1423 € - 0,1352 €

Niveles de existencias
448 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    10.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
Arandela de hombro 2.9 mm 3.6 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10638941

Rango de precios
0,0635 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
Arandela de aislamiento 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055120

Rango de precios
0,1476 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
20311 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de aislamiento 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055168

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    15.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nylon 6/6

10072684

Rango de precios
0,1847 € - 0,1754 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.7 mm
  • Diámetro máximo exterior
    23.9 mm
  • Diámetro interior
    12.1 mm
  • Altura de la brida
    2.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 6.2 mm 6.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Negro

10133804

Rango de precios
0,1742 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
1012 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.5 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
Arandela de hombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10072783

Rango de precios
0,1286 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10072844

Rango de precios
0,1847 € - 0,1754 €

Niveles de existencias
683 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    13.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    10.4 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro M2.5 2.9 mm 3.6 mm Negro Nylon 6/6

10605868

Rango de precios
0,5752 € - 0,5752 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.1 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    6.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.4 mm
Arandela de hombro M3.5 3.6 mm 4.3 mm Negro Nylon 6/6

10110768

Rango de precios
0,2955 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.6 mm
Arandela de aislamiento 3.1 mm 9.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117033

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
497 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    9.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    9.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
Arandela de aislamiento 6.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10117088

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
45141 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    7.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    15.0 mm
Arandela de aislamiento 20.1 mm 21.8 mm 36.0 mm Nylon 6/6

10117125

Rango de precios
0,3364 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    36.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    21.6 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    21.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    36.0 mm
Arandela de aislamiento 6.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117095

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
39000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    10.8 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    10.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
Arandela de aislamiento 5.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10117071

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    18.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    11.7 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    11.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    18.0 mm
Arandela de hombro 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nylon 6/6

10072868

Rango de precios
0,223 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
4676 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    32.0 mm
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Altura de la brida
    3.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Rango de precios
0,1146 € - 0,1088 €

Niveles de existencias
4982 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 5.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Negro

10133798

Rango de precios
0,1613 € - 0,1534 €

Niveles de existencias
43362 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    12.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5.5 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    5.2 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
Arandela de hombro M3.5 3.6 mm 4.3 mm Negro Nylon 6/6

10110775

Rango de precios
0,3336 € - 0,3169 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    7.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    4.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    7.6 mm
Arandela de hombro 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Rango de precios
0,2727 € - 0,2591 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    5.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural