Menu Search

Arandelas de hombro

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Las arandelas de hombro están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible.
  • Son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
  • Se recomienda evitar el uso de arandelas de hombro en entornos húmedos.
Material: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Color: Natural, Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
357 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de la brida Diámetro exterior mínimo Color Material Diámetro interior Diámetro máximo exterior Compra
0,20 € - 0,2106 € 8000 En stock
1.5 mm
12.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.2 mm
19.0 mm
0,2126 € - 0,2239 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
17.8 mm
Natural
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
0,1497 € - 0,1576 € 2200 En stock
2.0 mm
11.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
0,1497 € - 0,1576 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
21.0 mm
0,2132 € - 0,2244 € 9804 En stock
2.0 mm
14.0 mm
Natural
Nylon 6/6
12.1 mm
20.0 mm
0,1282 € - 0,1349 € 942 En stock
2.6 mm
14.9 mm
Natural
Nylon 6/6
10.1 mm
19.8 mm
0,2132 € - 0,2244 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
14.0 mm
Natural
Nylon 6/6
12.5 mm
17.5 mm
0,1984 € - 0,2088 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
6.5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
0,0304 € - 0,0376 € 4179 En stock
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,1605 € - 0,1691 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
10.0 mm
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,0304 € - 0,0376 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
4.0 mm
Natural
Nylon 6/6
3.1 mm
6.2 mm
0,0404 € - 0,0499 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
6.3 mm
Natural
Nylon 6/6
4.2 mm
12.7 mm
0,0283 € - 0,0349 € 4000 En stock
0.8 mm
3 mm
Natural
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
0,5168 € - 0,544 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
16.0 mm
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
22.2 mm
0,0492 € - 0,0608 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
3.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
5.5 mm
0,0427 € - 0,0527 € 8252 En stock
1.6 mm
9.6 mm
Natural
Nylon 6/6
4.9 mm
16.3 mm
0,0359 € - 0,0443 € 72900 En stock
2.0 mm
8.0 mm
Natural
Nylon 6/6
6.1 mm
12.2 mm
10187821 0,0404 € - 0,0499 € 38355 En stock
1.6 mm
8.3 mm
Natural
Nylon 6/6
6.6 mm
16.0 mm
0,0399 € - 0,0493 € 31759 En stock
0.8 mm
5 mm
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
9.5 mm
0,0309 € - 0,0382 € 4664 En stock
1.5 mm
6.0 mm
Natural
Nylon 6/6
4.1 mm
8.4 mm
  • de 18
Arandela de aislamiento 10.2 mm 12.9 mm 19.0 mm Nylon 6/6

10117101

Rango de precios
0,2106 € - 0,20 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la base
    12.9 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    12.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    19.0 mm
Arandela de aislamiento 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055205

Rango de precios
0,2239 € - 0,2126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    17.8 mm
  • Diámetro máximo exterior
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    16.2 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10072769

Rango de precios
0,1576 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    11.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 10.0 mm 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6

10072813

Rango de precios
0,1576 € - 0,1497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    21.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 12.1 mm 14.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10072875

Rango de precios
0,2244 € - 0,2132 €

Niveles de existencias
9804 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    12.1 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 10.1 mm 14.9 mm 19.8 mm Nylon 6/6

10072660

Rango de precios
0,1349 € - 0,1282 €

Niveles de existencias
942 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.9 mm
  • Diámetro máximo exterior
    19.8 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Altura de la brida
    2.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Nylon 6/6

10072912

Rango de precios
0,2244 € - 0,2132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    14.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    17.5 mm
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 4.3 mm 6.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185933

Rango de precios
0,2088 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Altura de la brida
    1.5 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184035

Rango de precios
0,0376 € - 0,0304 €

Niveles de existencias
4179 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Rango de precios
0,1691 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    10.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Altura de la brida
    2.5 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Rango de precios
0,0376 € - 0,0304 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    4.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    6.2 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Altura de la brida
    1.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 4.2 mm Nylon 6/6 Natural

10187791

Rango de precios
0,0499 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    6.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Altura de la brida
    3.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

10334164

Rango de precios
0,0349 € - 0,0283 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    0.4 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    4.7 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    4.7 mm
Arandela de hombro 11.2 mm 16.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10187845

Rango de precios
0,544 € - 0,5168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    16.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Altura de la brida
    3.2 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 0.115 in 0.135 in 0.218 in Nylon 6/6

10632888

Rango de precios
0,0608 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    0.8 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    5.5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    3.4 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    3.4 mm
  • Diámetro máximo exterior
    5.5 mm
Arandela de hombro 4.9 mm Nylon 6/6 Natural

10187807

Rango de precios
0,0527 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
8252 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    9.6 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.3 mm
  • Diámetro interior
    4.9 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 6.1 mm 8.0 mm 12.2 mm Nylon 6/6

10184073

Rango de precios
0,0443 € - 0,0359 €

Niveles de existencias
72900 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    8.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    12.2 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Altura de la brida
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 6.6 mm 8.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10187821

Rango de precios
0,0499 € - 0,0404 €

Niveles de existencias
38355 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior mínimo
    8.3 mm
  • Diámetro máximo exterior
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    6.6 mm
  • Altura de la brida
    1.6 mm
  • Color
    Natural
Arandela de hombro 0.171 in 0.195 in 0.375 in Nylon 6/6

10334379

Rango de precios
0,0493 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
31759 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    9.5 mm
  • Diámetro exterior de la base
    5 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    5 mm
  • Diámetro máximo exterior
    9.5 mm
Arandela de hombro 4.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10331361

Rango de precios
0,0382 € - 0,0309 €

Niveles de existencias
4664 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    8.4 mm
  • Diámetro exterior de la base
    6.0 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    6.0 mm
  • Diámetro máximo exterior
    8.4 mm