Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
147 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
7,4057 € - 16,3667 € 77 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
15.0 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
7,4057 € - 16,3667 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
5.5 N
7,4057 € - 16,3667 € 75 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
3.0 N
3,7221 € - 8,2278 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PC;Acetal
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
10403631 7,4057 € - 16,3667 € 298 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
4.0 N
7,4057 € - 16,3667 € 382 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
15.0 N
10403716 7,4057 € - 16,3667 € 1342 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
7.5 N
5,7165 € - 12,6278 € 1184 En stock
Engranaje estándar
Negro
PC;Acetal
6,663 € - 7,007 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.45 N
6,663 € - 7,007 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
0.45 N
6,663 € - 7,007 € 490 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
2.2 N
6,663 € - 7,007 € 50 En stock
Engranaje estándar
Blanco
POM; PA
0.45 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM; PA
2.2 N
2,4768 € - 2,6072 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PC;Acetal
11,7021 € - 12,318 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PC;Acetal
7,556 € - 7,9546 € 515 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
4.0 N
7,556 € - 7,9546 € 992 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
15.0 N
7,556 € - 7,9546 € 1022 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
3.0 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Con engranaje 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    11.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 60.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10317280

Rango de precios
8,2278 € - 3,7221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    125 °C
  • Altura general
    6.6 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortiguador giratorio - Con engranaje 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.5 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    9.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    22.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Con engranaje 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
382 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Rango de precios
16,3667 € - 7,4057 €

Niveles de existencias
1342 En stock
Atributos
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 20.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10317266

Rango de precios
12,6278 € - 5,7165 €

Niveles de existencias
1184 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    125 °C
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    21.5 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
  • Longitud general
    21.5 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.45 N 19.0 mm POM; PA

10328675

Rango de precios
7,007 € - 6,663 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.9 mm
  • Altura general
    7.2 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    14.9 mm
  • Altura general
    7.2 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6
Amortiguador giratorio - Con engranaje 100.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10317242

Rango de precios
2,6072 € - 2,4768 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    125 °C
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortiguador giratorio - Con engranaje 30.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC;Acetal

10429129

Rango de precios
12,318 € - 11,7021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    125 °C
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
  • Material completo
    Policarbonato;Acetal
Amortiguador giratorio - Con engranaje 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Rango de precios
7,9546 € - 7,556 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Rango de precios
7,9546 € - 7,556 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Rango de precios
7,9546 € - 7,556 €

Niveles de existencias
1022 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm