Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 8.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 2.20
Referencia de Essentra:

10328569

Número de pieza del fabricante:

078127069999

490 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,1962 €
50 + 6,8429 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

71,96 €

10 x 7,1962 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 15.0 mm
Temperatura máxima operativa 90 °C
Altura general 12.0 mm
Longitud general 21.5 mm
Diámetro exterior de la rueda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6; Policarbonato; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 2.2 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros