Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.45 N 19.0 mm POM; PA

Estos amortiguadores giratorios con engranaje controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento, como tapas, paneles de cuadros y puertas de aparatos. Montaje sencillo y fácil, no requiere mantenimiento, movimiento silencioso con un amortiguador de silicona. Tensión operativa 0,25
Referencia de Essentra:

10328675

Número de pieza del fabricante:

078201099999

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,1962 €
50 + 6,8429 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

71,96 €

10 x 7,1962 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 14.9 mm
Altura general 7.2 mm
Longitud general 24.0 mm
Diámetro exterior de la rueda 10.4 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6
Color Blanco
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 0.45 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros