Menu Search

Amortiguador giratorio - Con engranaje 4.0 N 13.8 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 3.0
Referencia de Essentra:

10328613

Número de pieza del fabricante:

078139069999

515 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,9546 €
50 + 7,556 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

79,55 €

10 x 7,9546 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa 18.6 mm
Temperatura máxima operativa 90 °C
Altura general 19.0 mm
Longitud general 40.0 mm
Diámetro exterior de la rueda 16.2 mm
Material completo Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Color Negro
Tipo de engranaje Engranaje estándar
Tensión 4.0 N
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros