Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3999 € - 0,5599 € | 226 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,4027 € - 0,5759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 10164655 | 0,0911 € - 0,1275 € | 15600 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
|
| 0,0653 € - 0,0913 € | 35424 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,0773 € - 0,1083 € | 3200 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0693 € - 0,073 € | 6196 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 566 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6317 € - 1,7176 € | 490 En stock |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1946 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 27,5665 € - 29,0157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Abovedadas
|
Natural
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,3466 € - 22,4679 € | 76 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,2918 € - 12,937 € | 60 En stock |
Abovedadas
|
Natural
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,12 € - 0,1681 € | 15488 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,1666 € - 0,2333 € | 1584 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0773 € - 0,1083 € | 4356 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 19,4954 € - 20,5321 € | 65 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0773 € - 0,1083 € | 43000 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 12,3235 € - 12,9793 € | 45 En stock |
Abovedadas
|
Negro
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,8263 € - 12,4504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Plano
|
Negro
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar