Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.
Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.
Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.
Código De La Serie: SR1593
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Cantidad por lámina | Altura de la base | Tamaño general | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,099 € - 0,1385 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rectangular
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,0961 € | 2024 En stock |
Rectangular
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,0999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rectangular
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1353 € | 525 En stock |
Rectangular
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Rectangular
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0773 € - 0,1083 € | 3200 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2732 € - 0,3827 € | 105 En stock |
|
Blanco
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,3999 € - 0,5599 € | 226 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 0,4027 € - 0,5759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,3859 € - 0,6433 € | 5208 En stock |
|
Negro
|
PU
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
| 0,0358 € - 0,0377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 13,5611 € - 14,2804 € | 42 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 12,3235 € - 12,9793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Abovedadas
|
Blanco
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 11,8263 € - 12,4504 € | 13 En stock |
Plano
|
Blanco
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 13,8467 € - 14,5766 € | 36 En stock |
Plano
|
Negro
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0482 € | 25547 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1946 € | 3674 En stock |
Cuadrado
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Blanco
|
Fieltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2547 € - 0,3566 € | 15092 En stock |
|
Transparente
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 0,0529 € - 0,0557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Marrón
|
Fieltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar